製品の公開
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Google翻訳”,

    本当にリラックスできる体験をお楽しみください。このジャグジーバスは、最も必要な場所の緊張を和らげるマッサージ ジェットと、快適な休息場所を提供するアームレストとバック サポートを備えた、贅沢な気分を味わえるように設計されています。洗練された楕円形の洗面台は、2人で快適にフィットします。

    特徴

    • シングルスピードのジェットバスはパフォーマンスと価値を提供し、完全に調整可能な 6 つのジェットを備えています
    • ハイドロマッサージの流れと方向はジェットごとに制御可能
    • 広々とした設計で最大2名様までご入浴いただけます
    • 一体型ランバーサポートとアームレストにより、入浴中の快適性がさらに高まります。

    水治療法

    • 渦巻き

    材料

    • アクリル

    インストール

    • リバーシブルドレン
    • ドロップイン

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1131
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクション7242
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)20.13
    • 幅(inch)42
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs