製品の公開
6036 60" x 36" drop-in bath
6036 60" x 36" drop-in bath
    Kohler

    6036 60" x 36" drop-in bath

    Google翻訳”,

    長持ちするスタイルで入浴体験をアップデートします。この 5 フィートのバスのドラマチックな楕円形の洗面器は、さまざまなバスルームの装飾を引き立てます。

    特徴

    • 楕円形の洗面器で広々とした入浴体験を実現
    • 一体型ランバーサポートとアームレストにより、入浴中の快適性がさらに高まります。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • リバーシブルドレン
    • ドロップイン

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1142
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクション6036
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)18.11
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • ETIM コードEC011609
    • ETIM 名Bath
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    北米