製品の公開
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath
    Kohler

    K-1149 7242 72" x 42-1/8" oval drop-in bath

    Google翻訳”,

    スタイリッシュな快適さでパートナーと一緒に入浴します。この寛大な6フィートのバスは、完全に浸る浸るための広い楕円形の洗面器を提供します。成形されたバックサポートと両端のアームレストにより、最適なリラクゼーションをお楽しみいただけます。

    特徴

    • 広々としたデザインで最大2名様までご利用いただけます。
    • 一体型のランバーサポートとアームレストは、入浴中の快適さをさらに高めます。

    材料

    • アクリル。

    インストール

    • リバーシブルドレン。
    • ドロップイン。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1149
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)19.75
    • 幅(inch)42.12
    • 奥行き(inch)72
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs