製品の公開
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain
    Kohler

    K-1156-W1 Bancroft® 65-7/8" x 41-3/4" drop-in bath with Bask® heated surface and end drain

    Google翻訳”,

    クラシックなスタイルでリラックスしたひとときをお過ごしください。バンクロフトコレクションの一部であるこのバスは、1900年代初頭のアメリカ建築のシンプルなエレガンスからデザインのインスピレーションを得ています。加熱された表面は、調整可能な温度設定で背中、肩、首を温め、心地よいスパのような環境を作り出します。

    特徴

    • Bask®の加熱された表面は、背中、肩、首に心地よい温かさを与え、スパのようなリラクゼーションを生み出します。
    • 3つの熱設定により、表面温度をカスタマイズできます。
    • 成形されたランバーサポートとアームレストは、入浴中の快適さをさらに高めます。
    • リバーシブルドレン。
    • バンクロフトコレクションの他の商品とコーディネート。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • ドロップイン

    追加の水治療法オプション

    • ソーキングバス-1156-0
    • ソーキングバス+バスク加熱面-1156-W1
    • バブルマッサージエアバス-1158-G
    • バブルマッサージエアバス+クロモセラピー-1158-GCR
    • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-1158-GW
    • VibrAcoustic-1158-VB
    • VibrAcoustic+Bask加熱面-1158-VBW
    • ワールプール-1158-H2
    • ソーキングバス+バスク加熱面-1156-W1
    • バブルマッサージエアバス-1158-G
    • バブルマッサージエアバス+クロモセラピー-1158-GCR
    • バブルマッサージエアバス+バスク加熱面-1158-GW
    • VibrAcoustic-1158-VB
    • VibrAcoustic+Bask加熱面-1158-VBW
    • ワールプール-1158-H2


    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 65-7/8", Height 22", Width 41-3/4"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-1156-W1
    • コレクションセットBathing
    • コレクションBancroft®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures