製品の公開
Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath
Kohler

Underscore® 60" x 32" drop-in Heated BubbleMassage™ air bath

Google翻訳”,

すっきりとした滑らかなラインの Underscore Heated Bubblemassage™ エアバスは、一日の緊張を和らげ、心を集中させるのに最適な隠れ家です。戦略的に配置されたエアジェットが何千もの泡を放出し、お好みの強さのレベルで体をマッサージし、心地よいスパのような環境を作り出します。深いお風呂に横になってゆっくりと浸かりましょう。あなたのビジョンを実現してください。それはすべてあなたの指に触れることです...

特徴

  • 122 個のエアジェットが何千もの加熱された泡を放出し、体を包み込み、サポートし、マッサージします。
  • 可変速送風機でマッサージの強さを18段階に調節可能
  • 内蔵ヒーター
  • 自動および手動のパージサイクルにより、使用後に空気チャンネルから残留水を除去します。
  • 60分自動電源オフタイマー
  • スロット付きオーバーフローにより深い浸漬が可能
  • 一体型ランバーサポート
  • キーパッド制御
  • 凹凸のある底面

テクノロジー

  • Heated BubbleMassage™ テクノロジーは、お風呂に入る前に空気を温めて加湿します。

材料

  • アクリル

インストール

  • K-7271 または K-7272 Clearflo スロット付きオーバーフローバス排水管が必要です (別売り)
  • ドロップインまたはアンダーマウント
  • リバーシブルドレン
  • 120 V の電気要件により、標準コンセントで簡単に設置可能
  • 2つの専用回路が必要

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-1168-GH
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションUnderscore®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)20.98
  • 幅(inch)32.01
  • 奥行き(inch)60
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs