製品の公開
K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit
Kohler

K-11843 Touchless round AC valve and sensor kit

Google翻訳”,

AC電源オプションを備えたKOHLERタッチレスウォールマウント蛇口は、今後数年間、長寿命でメンテナンスの少ない機能を可能にします。

特徴

  • Purist®およびFallingWater®ウォールマウントタッチレス蛇口に必要です。
  • 0.5 gpm(1.9 lpm)の最大流量。
  • オンデマンドのオンとオフ。30秒の最大サイクル時間。
  • KOHLER船舶での使用に最適です。
  • 低鉛(SDWA)に準拠。

材料

  • 真鍮構造。

テクノロジー

  • Insight™適応型赤外線テクノロジー。
  • バッテリーやパワーセルは必要ありません。

インストール

  • プラグインAC電源が必要です。
  • 調整可能なセンサー/注ぎ口の距離。
  • 13480-Aまたは13481-A電源装置は、北米のコンセント用に設計されています。
  • バルブコントロールボックスにはストップバルブが含まれているため、喫水線に直接接続できます。追加のストップバルブは必要ありません。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-11843
  • コレクションセットValves
  • コレクションFaucet Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-23
  • エディション1
  • 高さ(inch)10
  • 幅(inch)9
  • 奥行き(inch)4.94
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_93
  • Uniclass2015詳細Valve accessories
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves