製品の公開
Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered
Kohler

Composed® Wall-mount touchless bathroom sink faucet with Kinesis® sensor technology, AC-powered

Google翻訳”,

印象的な現代的なプロファイルを備えた Compused® 蛇口は、商業用バスルームにエレガントな住宅デザインをもたらします。 Kinesis® テクノロジーは、壁取り付けの注ぎ口の内側に隠されたセンサーを備えており、高精度で一貫した作動と洗練された外観を実現します。バルブはデッキの下に配置されているため、設置面積が小さくなり、すっきりとしたデザインを重視した美しさと簡単な保守性を備えています。

特徴

  • 隠蔽センサーを備えた Kinesis® テクノロジーにより、すっきりとした美観が実現し、さまざまな設置環境において非常に正確で信頼性の高い作動を実現します。
  • カウンター下のバルブにより蛇口の設置面積が減り、サービスが容易になります
  • 商業用バスルーム空間のための先進的なデザイン美学
  • 最大流量 0.5 gpm (1.9 lpm)
  • K-13480 シングルまたは K-13481 マルチ AC アダプタ ユニットが必要です
  • 最大 30 秒のオンデマンド使用。継続的な実行サイクルにより破壊行為を防止し、水を節約します
  • 破壊行為に耐える通気口
  • 18 インチ (457 mm) のステンレス鋼編組フレキシブル供給ホースで取り付けが簡単
  • 8-9/16 インチ (217 mm) の注ぎ口到達距離
  • スパウトアセンブリ、グリッドドレン、コントロールボックスアセンブリ、供給ホース、および標準取り付け金具が含まれます。
  • グリッドドレイン
  • 隠しメカニカルミキサーは別売りです
  • 安全な飲料水法 (SDWA) に準拠

材料

  • 真鍮の注ぎ口
  • 鋳造真鍮バルブ

インストール

  • 壁掛け

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-123C36-SANA
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションComposed®.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.38
  • 幅(inch)2.38
  • 奥行き(inch)8.43
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets