製品の公開
K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat
Kohler

K-12767 Elliston® Comfort Height® The Complete Solution® two-piece elongated 1.28 gpf chair height toilet with seat

Google翻訳”,

このエリストンチェアハイトトイレは、クラシックな建築要素と大胆な現代的なラインを組み合わせて、幅広いバスルームの装飾に適したデザインを作成します。

特徴

  • ツーピースデザイン。
  • 細長いボウルは、追加の部屋と快適さを提供します。
  • ComfortHeight®機能は、ほとんどの大人が座り、立ち上がるのを容易にする椅子の高さの座席を提供します。
  • 1.28 gpf(4.8 lpf)。
  • 2-1 / 8 "(54 mm)の完全にガラス張りのトラップウェイ。
  • CompleteSolution®トイレは、ボウル、タンク、シート、ワックスリング、床のハードウェアなど、必要なものすべてを1つのボックスで提供します。
  • 左側のポリッシュクロームトリップレバー。
  • Quick-Release™ヒンジを使用すると、シートをトイレから外して簡単に取り外したり、掃除したりできます。ツールは必要ありません。
  • K-4774シートが含まれています。

材料

  • ガラス質の陶磁器。

テクノロジー

  • シングルフラッシュ重力は、重力と精密に設計されたタンク、ボウル、およびトラップウェイを使用して、フラッシング中に強力なサイフォンを作成します。
  • ClassFive®フラッシングテクノロジーは、実質的にプラグフリーのパフォーマンスとすすぎ力を提供し、きれいなボウルを実現します。

インストール

  • 標準の12"(305 mm)ラフイン。
  • 2ボルト取り付け。
  • 供給ラインは別売りです。
  • フロアマウント/フロアアウトレット。

節水とリベート

  • 一部の自治体では消費者の割戻しの対象となります。

カリフォルニアのお客様への通知

  • 警告:癌と生殖への害– www.P65Warnings.ca.gov

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-12767
  • コレクションセットToilets
  • コレクションElliston®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)30.5
  • 幅(inch)16.75
  • 奥行き(inch)30
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets