製品の公開
K-13142-3A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-13142-3A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with cross handles

Google翻訳”,

滑らかでクリーンなシルエットのPinstripePureは、リラックスした贅沢さと1930年代のヴィンテージアメリカンスタイルの感覚を呼び起こします。この2ハンドルのビデ蛇口は、バスルームに快適さとシンプルさの両方をもたらします。シンプルなADA準拠のクロスハンドル、垂直スプレー、取り付けが簡単で漏れのないUltraGlide™バルブなど、ビデの装備に必要なすべてのものが付属しています。

特徴

  • 簡単に設置できる柔軟な接続。
  • リフトロッドとテールピースを備えたポップアップドレン。
  • 垂直スプレー。
  • フィクスチャマウントトランスファーバルブ/バキュームブレーカ。
  • クロスハンドル付き。
  • 1/4回転ウォッシャーレスセラミックディスクバルブ。

材料

  • 金属構造。
  • 真ちゅう製のバルブ本体。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-13142-3A
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションPinstripe® Pure
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.12
  • 幅(inch)5.5
  • 奥行き(inch)2.12
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets