製品の公開
K-13448 Coralais® hotelier
Kohler

K-13448 Coralais® hotelier

Google翻訳”,

Coralaisの洗練された用途の広いデザインをバスルーム全体に拡張します。滑らかで現代的なラインが特徴のこのCoralaisホテル経営者は、下にタオルハンガーが付いた広々とした上段の棚を提供しています。

特徴

  • バスルームスペースに追加の収納スペースを提供します。
  • 耐久性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • Coralaisコレクションの他の製品とコーディネートします。

インストール

  • ツールとインストールテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-13448
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションCoralais®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.12
  • 幅(inch)9.81
  • 奥行き(inch)26.31
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars