製品の公開
K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve
Kohler

K-13517 Toilet 1.28 gpf flushometer valve

Google翻訳”,

信頼性の高いピストンテクノロジーにより、流入する水圧の全範囲にわたって一貫したパフォーマンスと正確な排出が実現します。

特徴

  • フィクスチャマウント設計。

材料

  • 真鍮構造。

テクノロジー

  • 正確な作動のための非ホールドオープンピストンテクノロジー。

インストール

  • 1-1 /2"スパッドカップリング接続のトイレ設備を対象としています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-13517
  • コレクションセットFlushometer
  • コレクションFlushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)15.62
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

北米