製品の公開
K-13520 Washdown urinal 0.125 gpf flushometer valve
Kohler

K-13520 Washdown urinal 0.125 gpf flushometer valve

Google翻訳”,

信頼性の高いピストンテクノロジーにより、流入する水圧の全範囲にわたって一貫したパフォーマンスと正確な排出が実現します。

特徴

  • フィクスチャマウント設計。

材料

  • 真鍮構造。

テクノロジー

  • 正確な作動のための非ホールドオープンピストンテクノロジー。

インストール

  • 3/4"スパッドカップリング接続を備えた小便器の設置を対象としています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-13520
  • コレクションセットFlushometer
  • コレクションFlushometer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)15.62
  • 幅(inch)5
  • 奥行き(inch)5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93
  • Uniclass2015詳細Urinal and WC fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves

対応地域

北米