製品の公開
Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with reversible drain
Kohler

Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with reversible drain

Google翻訳”,

このクラシックなデザインの温水バブルマッサージ エアバスで、美しくリラックスしてください。伝統的でエレガントなラインを明らかにするデボンシャーは、洗練されたシルエットの中に古き良き魅力をもたらします。ランバーサポートとアームレストは寄りかかってリラックスすることができ、加熱されたエアジェットが何千もの泡を放出して好みの強度で体をマッサージし、精神を集中させ、筋肉の緊張を和らげます。

特徴

  • 120 個のエアジェットが数千個の加熱された泡を放出し、温かいマッサージで体を包み込みサポートします。
  • 可変速送風機でマッサージの強さを18段階に調節可能
  • 内蔵ヒーター
  • 自動および手動のパージサイクルにより、使用後に空気チャンネルから残留水を除去します。
  • 60分自動電源オフタイマー
  • 成形されたランバーサポートとアームレストにより、入浴中にさらなる快適さを提供します。
  • キーパッド制御
  • 凹凸のある底面

テクノロジー

  • Heated BubbleMassage™ テクノロジーは、お風呂に入る前に空気を温めて加湿します。

材料

  • アクリル

インストール

  • ドロップイン
  • リバーシブルドレン
  • 120 V の電気要件により、標準コンセントで簡単に設置可能
  • 2つの専用回路が必要

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-1357-GH
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションDevonshire®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-10
  • エディション1
  • 高さ(inch)20
  • 幅(inch)32
  • 奥行き(inch)60
関連
  • 主なマテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • ETIM コードEC011609
  • ETIM 名Bath
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs