製品の公開
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Google翻訳”,

暖かい夏の豪雨によるずぶ濡れの洪水を再現したシャワーをお楽しみください。この伝統的なスタイルのレインヘッドは、革新的な Katalyst 空気導入技術を備えており、空気と水を効率的に混合して大きな水滴を生成し、強力でしっかりと降り注ぐオーバーヘッド シャワー体験を提供します。すっきりとした美しい外観と耐久性のある仕上げは、他の多くの KOHLER 蛇口やアクセサリーと調和します。

特徴

  • 単機能レインヘッド
  • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています。
  • 最大限のパフォーマンスを実現する最適化されたスプレーフェイス
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) 最大流量

テクノロジー

  • Katalyst® 空気誘導技術は水に空気を注入し、より大きな水滴を生成してより強力なスプレーを生成します。

材料

  • 耐久性と信頼性を備えた無垢真鍮構造

インストール

  • 1/2 -14 NPT接続

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-13693-G
  • コレクションセットShowerhead
  • コレクションContemporary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-09
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.75
  • 幅(inch)10.44
  • 奥行き(inch)10.44
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • ETIM コードEG017640
  • ETIM 名Sanitary showers
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers