製品の公開
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Google翻訳”,

暖かい夏の土砂降りの大洪水をシミュレートするシャワーをお楽しみください。この現代的なスタイルのレインヘッドは、革新的なカタリスト空気誘導技術を備えています。これは、空気と水を効率的に混合して大きな水滴を生成し、強力で完全にびしょ濡れのオーバーヘッドシャワー体験を提供します。そのすっきりとした見た目と耐久性のある仕上げは、他の多くのKOHLERの蛇口やアクセサリーと調和しています。

特徴

  • 単機能レインシャワーヘッド。
  • MasterClean™スプレーノズルは、簡単に洗浄できるようにミネラルの蓄積を防ぎます。
  • 空気誘導ボールジョイントを備えたKatalyst®スプレーテクノロジー。
  • 最大のパフォーマンスのために最適化されたスプレーフェース。
  • 毎分1.75ガロン(6.6 L)の流量。

材料

  • 頑丈な真鍮構造。

インストール

  • 1/2"-14NPT接続。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-13696-G
  • コレクションセットShowers
  • コレクションContemporary Square
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日1983-07-07
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.75
  • 幅(inch)10
  • 奥行き(inch)10
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers