製品の公開
K-14456 Stillness® Towel ring
Kohler

K-14456 Stillness® Towel ring

Google翻訳”,

Stillnessアクセサリーを使って、清潔で静かなラインと合理化されたスタイルをバスルームにもたらします。この真ちゅう製のリングは壁に取り付けられ、ハンドタオルを手が届きやすい場所に保ち、バスルームの装飾を細部まで調整できます。

特徴

  • 耐久性のための頑丈な真鍮構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。
  • Stillnessの蛇口やアクセサリーとコーディネートします。

インストール

  • インストール用のツールが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-14456
  • コレクションセットTowel Ring
  • コレクションStillness®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)6
  • 幅(inch)8.88
  • 奥行き(inch)2.5
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_91
  • Uniclass2015詳細Towel rings
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars