製品の公開
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    Google翻訳”,

    一体型のハイドーム天井と広々としたデザインのこのソナタシャワー室は、快適なシャワーを浴びるための十分なスペースを提供します。一体型の棚は、シャンプー、石鹸、その他のシャワーアクセサリー用のスペースを提供します。屋台は、手すりと棚で構成されるソナタアクセサリーキット用に事前に穴あけされています。取り外し可能なコーナーシャワーシートはオプションのアクセサリーです。

    特徴

    • 一体型ソープレッジ。
    • 床の間の設置のための単一のしきい値。
    • センタードレン。
    • K-9459ソナタアクセサリキット(別売り)が必要です。
    • この製品の価格情報については、販売代理店にお問い合わせください。

    材料

    • アクリル。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1687
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSonata®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)90
    • 幅(inch)48
    • 奥行き(inch)36
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors