製品の公開
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
    Kohler

    Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink

    Google翻訳”,

    工房の陶芸からインスピレーションを得たKOHLER® Derringコレクションは、手作りの陶器本来の美しさと真摯な品質を称えます。楕円形のアンダーマウントバスルームシンクは、一つ一つが一点もの。職人技が光る独自の釉薬で仕上げられ、魅力的な表面効果を生み出しています。手彫りのテクスチャが、釉薬の繊細な色調の違いを際立たせています。ニュートラルな色合いでまとめられたこのシンクは、バスルームの主役として、あるいはバスルーム全体をまとめる統一感のある要素として、様々なシーンで活躍します。

    • 彫刻された質感のある模様の楕円形の洗面器
    • 職人の釉薬はお手入れが簡単で耐久性があります
    • ニュートラルな色合いが、幅広い器具や蛇口にマッチします
    • 天然の釉薬のバリエーションにより、それぞれのシンクはユニークでありながら、並べても美しく調和します。
    • KOHLER® Caxton 14インチ x 17インチ (355.5 x 432 mm) のカウンタートップカットアウトに適合
    • 蛇口穴はありません。壁またはカウンターに取り付ける蛇口が必要です。

    材料

    • ガラス質陶磁器

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-17889-RL
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションDerring®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.19
    • 幅(inch)16.38
    • 奥行き(inch)19.38
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • ETIM コードEG015110
    • ETIM 名Gutters/tanks
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 42 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks