製品の公開
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    Google翻訳”,

    緩やかに湾曲した有機的な形状のIronPlainsシンクは、独特のスタイルと、KOHLERのエナメル鋳鉄の極端な耐久性、強度、ヴィンテージの魂を兼ね備えています。このカプセル型のシンクには、ドロップインまたはアンダーマウントの2つの設置オプションがあり、さまざまなバスルーム構成に柔軟に対応できます。

    特徴

    • 細長い楕円形の盆地。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • オーバーフロードレン。
    • 31-13 / 16 "(808 mm)x 14-7 / 16"(367 mm)x 4-11 / 16 "(120 mm)内部寸法。
    • 細長い楕円形の盆地。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • オーバーフロードレン。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。
    • KOHLER®エナメル鋳鉄。

    インストール

    • ドロップインまたはアンダーマウント。
    • ドロップインまたはアンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-20213
    • コレクションセットBathroom Sinks
    • コレクションIron Plains®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96
    • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks