製品の公開
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow
    Kohler

    K-20701-N Veil™ pedestal bathroom sink without overflow

    Google翻訳”,

    ベールの流れるような完璧にバランスの取れた曲線は、現代的なスタイルと調和した彫刻されたシンプルさを呼び起こします。このベールペデスタルシンクは、革新的なSupramicテクノロジーを利用して、耐久性を犠牲にすることなく、エッジの薄いモダンなデザインを作成します。高光沢仕上げで強化されたシンクのなめらかな有機的な形状は、お手入れが簡単です。

    特徴

    • 丸い盆地とベース。
    • 自立型の台座がユニークなインスタレーションを生み出します。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • 革新的なSupramicテクノロジーは、優れた強度と超薄型のエッジプロファイルを提供します。
    • 色を合わせた真ちゅう製の排水カバーが含まれています。
    • 設置を容易にするためにドレンエクステンションが含まれています。
    • 組み合わせは、K-20703-N盆地とK-20702台座で構成されています。
    • Veilコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • Supramicテクノロジーを採用したFireclay。

    インストール

    • 台座

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-20701-N
    • コレクションセットSinks
    • コレクションVeil™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)36.06
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)16
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks