製品の公開
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
    Kohler

    K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin

    Google翻訳”,

    ベールの流れるような完璧にバランスの取れた曲線は、現代的なスタイルと調和した彫刻されたシンプルさを呼び起こします。このベールの背の高い容器の流し台は、革新的なSupramicテクノロジーを利用して、耐久性を犠牲にすることなく、エッジの薄いモダンなデザインを作成します。高光沢仕上げにより、洗面器のなめらかな有機的な形状はお手入れが簡単です。ベール台座と組み合わせるか、低い洗面化粧台の上に置いて、カウンター上に劇的な船を設置します。

    特徴

    • 丸い盆地。
    • ユニークな背の高いデザインは、目立たない洗面化粧台に印象的な船の設置を作成します。
    • K-20702ベールペデスタルと組み合わせて、K-20701ベールペデスタルシンクを作成できます。
    • オーバーフロードレン。
    • 革新的なSupramicテクノロジーは、優れた強度と超薄型のエッジプロファイルを提供します。
    • 色が一致したオーバーフローキャップと色が一致した真ちゅう製の排水カバーが含まれています。
    • 設置を容易にするためにドレンエクステンションが含まれています。
    • Veilコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • Supramicテクノロジーを採用したFireclay。

    インストール

    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • 容器または台座。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-20703
    • コレクションセットSinks
    • コレクションVeil® Tall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)15.06
    • 幅(inch)15.98
    • 奥行き(inch)15.98
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks