製品の公開
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-20705 Veil™ Trough Vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    ベールの流れるような完璧にバランスの取れた曲線は、現代的なスタイルと調和した彫刻されたシンプルさを呼び起こします。このベールトラフスタイルの船型手洗い鉢は、革新的なSupramicテクノロジーを利用して、耐久性を犠牲にすることなく、エッジの薄いモダンなデザインを作成します。高光沢仕上げにより、洗面器のなめらかな有機的な形状はお手入れが簡単です。

    特徴

    • 大きな非対称の楕円形の盆地。
    • トラフスタイルの洗面器は、2つの蛇口のアプリケーションまたは印象的な大きな洗面化粧台の設置を可能にします。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • オーバーフロードレン。
    • 革新的なSupramicテクノロジーは、優れた強度と超薄型のエッジプロファイルを提供します。
    • 色が一致したオーバーフローキャップと色が一致した真ちゅう製の排水カバーが含まれています。
    • Veilコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • Supramicテクノロジーを採用したFireclay。

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-20705
    • コレクションセットSinks
    • コレクションVeil™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.62
    • 幅(inch)16
    • 奥行き(inch)38.56
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks