製品の公開
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
    Kohler

    K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior

    Google翻訳”,

    世紀末前後の家の魅力にインスパイアされたArtifacts™自立式バスは、モダンなデザインの快適さによって強化された、再発見されたヴィンテージの宝物のようなものです。リム形状のなだらかな曲線は、バスの内外に簡単にアクセスできるように中央を低い高さに保ちながら、追加のネックサポートを提供します。滑らかなエナメルを塗られた内部は、外部の白い塗装仕上げによって補完されます。台座ベースまたはボールと爪の足でArtifacts™バスをカスタマイズします。

    特徴

    • 自立風呂は焦点であり、あなたの入浴スペースに個性を追加します。
    • 両端の一体型ランバーサポートは、入浴中の快適さをさらに高めます。
    • 浴室の床のSafeguard®滑り止め表面。
    • Artifacts®蛇口とコーディネートします。

    材料

    • KOHLER®エナメル鋳鉄。
    • 外装は白塗り。

    インストール

    • 自立型。
    • K-204クローフィートまたはK-20027ベース(別売り)が必要です。
    • K-7149ドレインが必要です(別売り)。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-21000-W
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションArtifacts®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)26.94
    • 幅(inch)32.5
    • 奥行き(inch)66.12
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs