製品の公開
Brazn™ 16-1/4" square undermount bathroom sink
Kohler

Brazn™ 16-1/4" square undermount bathroom sink

Google翻訳”,

Brazn は、ミニマリズムに新しい角度をもたらします。シンプルでありながら洗練された Brazn バスルーム シンク コレクションは、すべての形状がシンプルさの主張であり、伝統からの逸脱であることを宣言します。細部に至るまで意図的で、どんな空間でも大胆に。

特徴

  • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です
  • 真鍮製排水口と同色の真鍮製排水口カバー
  • オーバーフローあり
  • 四角盆地

素材

  • ガラス質の陶磁器

インストール

  • アンダーマウント

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-21056
  • コレクションセットSinks
  • コレクションBrazn™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)7.09
  • 幅(inch)16.29
  • 奥行き(inch)16.42
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks