製品の公開
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
    Kohler

    Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink

    Google翻訳”,

    Brazn は、ミニマリズムに新しい角度をもたらします。シンプルでありながら洗練された Brazn バスルーム シンクは、すべての形状がシンプルさの主張であり、伝統からの脱却を宣言しています。細部に至るまで意図的で、どんな空間でも大胆に。

    特徴

    • 8 インチ (203 mm) の広い水栓穴
    • 真鍮製排水口と同色の真鍮製排水口カバー
    • オーバーフローあり
    • 長方形の洗面器

    素材

    • ガラス質の陶磁器

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-21059-8
    • コレクションセットSinks
    • コレクションBrazn™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-17
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.19
    • 幅(inch)23
    • 奥行き(inch)19
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks