製品の公開
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Google翻訳”,
    ブルックラインのシンプルで控えめなスタイルは、さまざまなバスルームの装飾を引き立てます。この円形の洗面器の隆起した縁は、水が側面に飛び散るのを防ぐのに役立ち、洗練されたデザイン要素も追加します。

    特徴
    • 単一の蛇口の穴。
    • 丸い盆地。
    • オーバーフロードレン。
    材料
    • ガラス質の陶磁器。
    インストール
    • ドロップイン

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2202-1
    • コレクションセットSinks/Lavatories
    • コレクションBrookline®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.38
    • 幅(inch)19
    • 奥行き(inch)19
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks