製品の公開
K-22060 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 24-5/16" spout
Kohler

K-22060 Graze® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet with 24-5/16" spout

Google翻訳”,

アメリカーナに深く根ざしたインスピレーションを利用して、Grazeをお届けします。この大胆な声明は、鉄道を建設したスパイクの記憶を思い起こさせます—鉄が鍛造された鉄鋼業。より繊細で滑らかな丸いラインの常識を打ち破り、大胆なスクエアベースと独特の力強いシルエットがカウンターに目を惹き、ほとんどすべての家庭を引き立てるデザインです。

特徴

  • 仕上げが一致した簡単に掃除できるホースカバーを備えたセミプロフェッショナルキッチン蛇口。
  • Switch-Grip™スプレーヘッドは90度ずつ回転します。ボタンを好きな方向に向けます。
  • タッチコントロール付きの3機能プルダウンスプレーヘッドにより、ストリーム、Sweep®スプレー、BerrySoft®スプレーを切り替えることができます。
  • Sweep®スプレーは、特別に角度を付けたノズルを備えており、広くて強力な水の刃を形成して、食器を掃き、きれいに沈めます。
  • 独自の3機能スプレーヘッドを使用すると、Sweep®スプレー、BerrySoft®スプレー、および曝気ストリームによる洗浄、すすぎ、充填などのタスクに取り組むことができます。
  • DockNetik®磁気ドッキングシステムは、使用していないときにスプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします。
  • 24インチの高アーチ360°回転スイングスパウトは、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のクリアランスを提供します。
  • 10 "(254 mm)スイングスパウトリーチ。
  • 60 psi(4.14 bar)での最大流量1.5 gpm(5.7 lpm)。
  • シングルレバーハンドルで水温調節が簡単。
  • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • デッキマウント。
  • 単穴設置(3穴飾り座金は別売り)。
  • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-22060
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションGraze®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)24.31
  • 幅(inch)5.31
  • 奥行き(inch)10
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米