製品の公開
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout
    Kohler

    K-22065 Graze® Bar sink faucet with swing spout

    Google翻訳”,

    アメリカーナに深く根ざしたインスピレーションを利用して、Graze™をお届けします。この大胆な声明は、鉄道を建設したスパイクの記憶を思い起こさせます—鉄が鍛造された鉄鋼業。より繊細で滑らかな丸いラインの常識を打ち破り、大胆なスクエアベースと独特の力強いシルエットがカウンターに目を惹き、ほとんどすべての家庭を引き立てるデザインです。

    特徴

    • ハイアーチ360°回転スイングスパウトは、ピッチャーを充填するための垂直方向のクリアランスを提供します。
    • 8-1 / 8(206 mm)スイングスパウトリーチ。
    • 60 psi(4.14 bar)で1.5 gpm(5.7 l / min)の最大流量。
    • 片手で簡単に水温調節ができます。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
    • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。

    材料

    • プレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • デッキマウント。
    • シングルホール。
    • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-22065
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションGraze®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)13.75
    • 幅(inch)2.37
    • 奥行き(inch)8.12
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets