製品の公開
K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Kohler

K-22068 Graze® Touchless pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead

Google翻訳”,

アメリカーナに深く根ざしたインスピレーションを利用して、Graze™をお届けします。この大胆な声明は、鉄道を建設したスパイクの記憶を思い起こさせます—鉄が鍛造された鉄鋼業。より繊細で滑らかな丸いラインの常識を打ち破り、大胆なスクエアベースと独特の力強いシルエットがカウンターに目を惹き、ほとんどすべての家庭を引き立てるデザインです。

特徴

  • Response®テクノロジーは、最新のモーションセンサーを使用して、信頼性の高いタッチレスアクティベーションを実現します。
  • LEDライトは、Response®を使用する準備ができていることを示します。
  • AC電源での動作—交換するバッテリーはありません。
  • 3機能のプルダウンスプレーヘッドを使用すると、ストリーム、Sweep®スプレー、BerrySoft®スプレーを切り替えることができます。
  • Sweep®スプレーは、皿を掃除してきれいに沈める、広くて強力な水の刃です。
  • BerrySoft®は、手を洗ったり、デリケートな食器を洗い流したり、果物や野菜を準備したりするのに理想的なライトスプレーです。
  • DockNetik®磁気ドッキングシステムは、使用していないときにスプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします。
  • ProMotion®テクノロジーにより、プルダウンスプレーヘッドを回転させてより快適に使用できます。
  • ハイアーチ360°回転スイングスパウトは、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のクリアランスを提供します。
  • 10-3 / 4 "(273 mm)スイングスパウトリーチ。
  • 60 psi(4.14 bar)で1.5 gpm(5.7 l / min)の最大流量。
  • 片手で簡単に水温調節ができます。
  • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐え、簡単に拭き取ることができます。
  • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。

材料

  • プレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • デッキマウント。
  • シングルホール(3ホールの飾り座金が利用可能; K-22071、別売り)。
  • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。
  • 切り替えられていないカウンター下のコンセントが必要です。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-22068
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションGraze®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.81
  • 幅(inch)3
  • 奥行き(inch)10.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

北米