製品の公開
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow
    Kohler

    K-2211 Caxton® Oval 19" x 15" Undermount bathroom sink with overflow

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    キャクストンは、魅力的であると同時に用途が広いシンプルで合理化されたデザインを持っています。このお手入れが簡単なシンクは、統合された洗面器の洗練された外観と、伝統的なバスルームの装飾とモダンなバスルームの装飾の両方に適した時代を超越したデザインを兼ね備えています。キャクストンは、滑らかな楕円形の盆地からほぼすべての固体表面のカウンタートップへの滑らかな移行を作成します。

    特徴

    • 下側が素焼きの楕円形の盆地。
    • オーバーフロードレン。
    • ボウルの素焼きの底。
    • ボウルの素焼きの底

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。
    • アンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2211
    • コレクションセットSinks
    • コレクションCaxton® Oval
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.5
    • 幅(inch)17.25
    • 奥行き(inch)21.25
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks