製品の公開
K-2239-1 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with single faucet-hole drilling
Kohler

K-2239-1 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with single faucet-hole drilling

Google翻訳”,

エレガントで時代を超越したスタイルは、クラシックなデザインのMemoirsコレクションを定義しています。伝統的な家具や建築要素に触発されたこのシンクは、クラウンモールディングに似た装飾的なエッジが特徴です。豊かなディテールと洗練された存在感を備えたこの洗面器は、Memoirsの台座またはコンソールテーブルの脚と組み合わせて、コーディネートされたコレクションを実現します。

特徴

  • 単一の蛇口の穴。
  • 洗練された長方形の盆地。
  • オーバーフロードレン。
  • K-2267ペデスタルと組み合わせて、K-2238-1メモワールペデスタルシンクを作成します。
  • K-30009 Memoirsコンソールテーブルレッグと組み合わせて、完全なコンソールテーブルソリューションを作成します。
  • Memoirsコレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • ファイアクレイ。

インストール

  • 台座またはコンソールテーブル。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-2239-1
  • コレクションセットSinks
  • コレクションMemoirs®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)8
  • 幅(inch)24.17
  • 奥行き(inch)19.88
関連
  • 主なマテリアル耐火粘土
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks