製品の公開
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2239-8 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 8" widespread faucet holes

    Google翻訳”,

    エレガントで時代を超越したスタイルは、クラシックなデザインのMemoirsコレクションを定義しています。伝統的な家具や建築要素に触発されたこのシンクは、クラウンモールディングに似た装飾的なエッジが特徴です。豊かなディテールと洗練された存在感を備えたこの洗面器は、Memoirsの台座またはコンソールテーブルの脚と組み合わせて、コーディネートされたコレクションを実現します。

    特徴

    • 8 "(203 mm)センターセットの蛇口の穴。
    • 洗練された長方形の盆地。
    • オーバーフロードレン。
    • K-2267ペデスタルと組み合わせて、K-2238-8メモワールペデスタルシンクを作成します。
    • K-30009 Memoirsコンソールテーブルレッグと組み合わせて、完全なコンソールテーブルソリューションを作成します。
    • Memoirsコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • ファイアクレイ。

    インストール

    • 台座またはコンソールテーブル。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2239-8
    • コレクションセットSinks
    • コレクションMemoirs®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)24.17
    • 奥行き(inch)19.88
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks