製品の公開
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink

    Google翻訳”,

    深い楕円形の洗面器が特徴のこのシンクは、クラシックなスタイルを提供します。広い形状とスイープサイドがカウンターの下にあり、バスルームやパウダールームの装飾を引き立てる多彩な外観を実現します。

    特徴

    • 古典的な楕円形の盆地。
    • オーバーフロードレン。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2240
    • コレクションセットSinks
    • コレクションVintage®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-01
    • エディション1
    • 高さ(inch)8
    • 幅(inch)14.37
    • 奥行き(inch)23.87
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks