製品の公開
K-22653-PE01 Artifacts® One-light pendant
K-22653-PE01 Artifacts® One-light pendant
    Kohler

    K-22653-PE01 Artifacts® One-light pendant

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    世紀の変わり目のヴィンテージの魅力に触発されたArtifacts照明コレクションは、あらゆる空間の美しさを照らします。

    特徴

    • Artifacts製品スイートを完全に補完します。
    • 透明なガラスのシェードに囲まれたつや消しのシェードが特徴の多彩なデザイン。
    • ヴィンテージの外観を得るには、オプションのすりガラスを取り外し、E26ミディアムベースのエジソン電球(別売り)を追加します。
    • 柔らかな照明には、つや消しシェード付きのE26ミディアムベースタイプB電球を使用してください(電球は別売りです)。
    • 10フィートのコードは多くの高さのオプションを提供します。

    材料

    • 高品質の素材で製造され、細心の注意を払った仕上げプロセスが施されています。
    • KOHLERの蛇口の仕上げに合うように設計され、長持ちするように設計された耐久性のある仕上げ

    インストール

    • インストールハードウェアが含まれています。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-22653-PE01
    • コレクションセットLighting Fixture
    • コレクションArtifacts®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)42.53
    • 幅(inch)5.43
    • 奥行き(inch)5.43
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures