製品の公開
K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet
Kohler

K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet

Google翻訳”,

クリーンで洗練されたデザインのモデルであるCrue™キッチン蛇口コレクションは、ユーザーに焦点を合わせたキッチンの配管設計の真のハイポイントを表しています。シンプルなアーチ型の注ぎ口とシングルレバーハンドルのシルエットは、ほぼすべてのキッチンデザインに適応するシンプルなスタイルを提供します。 Crueコレクションを現代の驚異にするのは、この現代的な外観と思慮深い機能性の組み合わせです。

特徴

  • 手の波やフライパンなどの物体によるタッチレスオン/オフ。
  • Response®テクノロジーは、最新のモーションセンサーを使用して、信頼性の高いタッチレスアクティベーションを実現します。
  • LEDライトは、Response®を使用する準備ができていることを示します。
  • AC電源での動作—交換するバッテリーはありません。
  • タッチコントロール付きの3機能プルダウンスプレーヘッドにより、エアレーションストリーム、リングスプレー、ブーストテクノロジーを切り替えることができます。
  • ブーストテクノロジーは、ボタンを押すだけで流量を30%増加させます。ブーストとストリームを使用すると充填が速くなり、リングスプレーと一緒に使用するとより強力な洗浄が可能になります。
  • DockNetik®磁気ドッキングシステムは、使用していないときにスプレーヘッドを所定の位置にしっかりとロックします。
  • ProMotion®テクノロジーの軽量で静かな編組ホースと回転式ボールジョイントにより、プルダウンスプレーヘッドがより簡単で快適に使用できます。
  • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
  • ハイアーチスイングスパウトは、背の高い調理器具やピッチャーに垂直方向のクリアランスを提供します。
  • シングルレバーハンドルで水温調節が簡単。
  • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
  • KOHLER®セラミックディスクバルブは、業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
  • 60 psi(4.14 bar)での最大流量1.5 gpm(5.7 lpm)。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • 切り替えられていないカウンター下のコンセントが必要です。
  • 1穴または3穴の設置(飾り座金プレートが含まれています)。
  • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-22974
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションCrue™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)17.18
  • 幅(inch)10.5
  • 奥行き(inch)8.56
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets