製品の公開
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2298 Compass® Drop-in/undermount bathroom sink

    Google翻訳”,

    滑らかで丸みを帯びたエッジと円形のデザインにより、コンパスシンクはさまざまな装飾に適したすっきりとした外観になっています。この盆地の小さなサイズと対称的な形状は、小さなバスルームにエレガントなソリューションを提供します。

    特徴

    • 小柄なラウンドデザイン。
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • ドロップインまたはアンダーマウント。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2298
    • コレクションセットSinks
    • コレクションCompass®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)7
    • 幅(inch)13.25
    • 奥行き(inch)13.25
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks