製品の公開
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit
    Kohler

    Awaken® 2-in-1 multifunction 1.75 gpm shower combo kit

    Google翻訳”,

    革新的な Awaken 2-in-1 多機能シャワー コンボ キットを使用して、シャワーを究極のスパのような体験に変えましょう。回転レールにより、シャワーヘッドの位置に事実上無限のオプションが生まれます。レールを水平に回転させ、肩のマッサージをリラックスできるようにシャワーヘッドとハンドヘルドシャワーヘッドを調整します。レールを垂直に回転させると、より伝統的なヘアとボディのシャワー体験が可能になります。シャワーヘッドと手持ちシャワーヘッドの両方で、あらゆる気分に合わせて 3 つのスプレー感覚で構成されています。 Awaken 2-in-1 シャワー コンボには、水の流れを一時的に停止する節水一時停止機能も備えています。

    特徴

    • 多機能シャワーヘッドとハンドシャワーにはそれぞれ高度なスプレー エンジンが搭載されており、広い範囲、集中的な注水、ターゲットを絞ったスプレーの 3 つの体験を提供します。
    • 広範囲に適用できるスプレーは、日常使用に最適な包括的なスプレーを生成します。
    • 強烈なびしょぬれスプレーは、髪からシャンプーを洗い流すのに最適な強力なスプレーを提供します。
    • ターゲットを絞ったスプレーは、筋肉痛をターゲットにしたり、ユーティリティ スプレーとして使用したりするための集中的なストリームです。
    • 一時停止機能は、泡立てたり、ひげを剃ったり、シャンプーしたりするときに水を節約するために水の流れを一時的に停止します。
    • MasterClean™ スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐える、掃除が簡単な表面を特徴としています。
    • 45 psi (3.1 bar) で最大流量 1.75 gpm (6.6 lpm)
    • ボックス内容: シャワーヘッド、ハンドシャワー、60 インチ (1524 mm) メタルホース

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム素材構造
    • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • シャワーアームとフランジは別売りです

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-23218-G
    • コレクションセットShowers
    • コレクションAwaken®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.35
    • 幅(inch)13.54
    • 奥行き(inch)10.39
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • ETIM コードEG017640
    • ETIM 名Sanitary showers
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers