製品の公開
K-23286 Square 12" towel bar
Kohler

K-23286 Square 12" towel bar

Google翻訳”,

最も単純なことがすべての注目を集めることがある場合があります。スクエアのご紹介。コーラーのバスルームアクセサリーラインは、1つのすっきりとしたシンプルな形で、さまざまな装飾の可能性を提供します。

特徴

  • 12 "(305 mm)バー。
  • Squareコレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • インストールハードウェアとテンプレートが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-23286
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションSquare
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)2
  • 幅(inch)12
  • 奥行き(inch)3.06
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
  • Uniclass2015詳細Towel rails
  • MasterFormat 2014 コード10 28 00
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 25
  • OmniClassタイトルTowel Bars