製品の公開
K-23288 Square Double toilet paper holder
Kohler

K-23288 Square Double toilet paper holder

Google翻訳”,

最も単純なことがすべての注目を集めることがある場合があります。コーラーのスクエアバスルームアクセサリーライン。1つのすっきりとしたシンプルな形で、さまざまな装飾が可能です。

特徴

  • トイレットペーパーの2つのロールを保持します。
  • Squareコレクションの他の製品とコーディネートします。

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造。
  • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

インストール

  • インストールハードウェアが含まれています。

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-23288
  • コレクションセットAccessories
  • コレクションSquare
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-05-31
  • エディション1
  • 高さ(inch)2
  • 幅(inch)10.56
  • 奥行き(inch)3.68
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
  • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 25 21
  • OmniClassタイトルToilet Paper Dispensers