製品の公開
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    Google翻訳”,

    清潔で控えめなリムとフラットなボトムにより、Chordシンクはバスルームに魅力的な現代的な選択肢となっています。浅い盆地は、従来のデザインに代わる洗練されたデザインを提供します。

    特徴

    • 単一の蛇口の穴。
    • ユニークな浅い盆地。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • 容器

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2331-1
    • コレクションセットSinks/Lavatories
    • コレクションChord®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)5.75
    • 幅(inch)18.63
    • 奥行き(inch)16.81
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks