製品の公開
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Google翻訳”,

    風格のあるデザインの回想録コレクションは、伝統的な家具や建築要素からインスピレーションを得ています。このバスルームシンクのくっきりとしたすっきりとしたラインは、カウンターの上に優雅に置かれ、上質なアンティークの素晴らしさを呼び起こします。

    特徴

    • 単一の蛇口の穴。
    • エレガントな長方形の盆地。
    • オーバーフロードレン。
    • Memoirsコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • ドロップイン。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2337-1
    • コレクションセットSinks
    • コレクションMemoirs®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)8.87
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)22.75
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks