製品の公開
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    Google翻訳”,

    パラレル コレクションは、控えめなシックの典型です。正方形のデザインの中に円形の形状を組み合わせることで、このコレクションのバランスのとれた多用途性により、周囲の装飾に応じて溶け込んだり、目立つことを可能にします。

    特徴

    • 2つのレバーハンドルで温水と冷水を個別に制御
    • 5 インチ (127 mm) の注ぎ口到達距離
    • 60 psi (4.14 bar) で最大流量 0.5 gpm (1.9 lpm)
    • KOHLER セラミック ディスク バルブは、業界の寿命基準を超え、生涯にわたって耐久性のある性能を発揮します
    • 1-1/4 インチのテールピースを備えた金属製タッチ作動ドレイン
    • パラレル コレクションの他の製品とコーディネートできます。

    材料

    • 耐久性と信頼性を実現するプレミアム金属構造
    • KOHLER仕上げは腐食や変色に強い

    インストール

    • 8 インチ - 16 インチのセンター用の 3 穴取り付け
    • 柔軟な供給ラインとクイック接続継手により設置が簡素化されます

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-23484-4N
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションParallel®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)6.06
    • 幅(inch)8
    • 奥行き(inch)5
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • ETIM コードEG015610
    • ETIM 名Valves/taps/controls
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets