製品の公開
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2359-1 Archer® Pedestal bathroom sink with single faucet hole

    Google翻訳”,

    アーチャーは時代を超えた魅力を提供し、職人の木工技術の微妙な要素とジュエリーの複雑な側面をブレンドしています。斜角のエッジとすっきりとした形状が特徴のアーチャーシンクは、さまざまなバスルームスタイルに適した普遍的な外観を作り出します。


    特徴

    • 単一の蛇口の穴。
    • 古典的な長方形の盆地。
    • オーバーフロードレン。
    • 組み合わせは、K-2358-1盆地とK-2357台座で構成されています。
    • Archerコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • 台座

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2359-1
    • コレクションセットSinks
    • コレクションArcher®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-25
    • エディション1
    • 高さ(inch)35.25
    • 幅(inch)20.44
    • 奥行き(inch)23.94
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks