製品の公開
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    Cimarronコレクションは、伝統的なデザインと現代的なデザインの最高のものを組み合わせて、さまざまなバスルームスタイルを補完する用途の広い外観を実現しています。斜角のエッジとシンプルなラインが、独特の形状の盆地を引き立てます。

    特徴

    • 8インチの中央の蛇口の穴。
    • オーバーフロードレン。
    • 組み合わせは、K-2363-8盆地とK-2364台座で構成されています。
    • Cimarronコレクションの他の製品とコーディネートします。

    材料

    • ガラス質の陶磁器。

    インストール

    • 台座

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-2362-8
    • コレクションセットSinks
    • コレクションCimarron®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)34.5
    • 幅(inch)18.88
    • 奥行き(inch)22.75
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks