製品の公開
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    Google翻訳”,

    Prolificシンクと付属のアクセサリを使用して、高機能のキッチンまたはエンターテインメントワークステーションを作成します。この革新的なステンレス鋼のシンクは、ボウルに3つの段階的な棚を備えているため、作業中に最大限の効率を実現するために、竹のまな板、2つのすりおろしたラック、ザル、洗面台を希望の場所に正確に配置できます。シンクには5つのアクセサリがすべて含まれています。その他の機能には、クリーンアップを容易にする独自の円錐形の排水管と、ノイズを低減するSilentShield®吸音が含まれます。

    特徴

    • シングルボウル。
    • 10 "(254 mm)の奥行きは、ゆったりとした作業スペースを提供します。
    • 盆地の3つの段階的な棚により、アクセサリーを好みの高さに配置できます。
    • アクセサリは、カスタム配置のために棚に積み重ねてスライドさせます。
    • 傾斜した円錐形の盆地は排水路に向かって傾斜しており、破片を簡単に処分できます。
    • SilentShield®吸音テクノロジーは、より静かなパフォーマンスを提供します。
    • すべての標準的なカウンタートップの厚さで動作します。カウンターとまな板の間の平らな表面が必要な場合は、3cmのカウンタートップの厚さと最もよく対になります。
    • セカンダリシンクまたはプライマリシンクアプリケーション。
    • 傾斜した円錐形の盆地は排水路に向かって傾斜しており、破片を簡単に処分できます。
    • 乾燥、すすぎ、解凍に便利な棚を提供する、2つの耐久性のある食器洗い機対応のすりおろしたラックが含まれています。
    • 竹まな板、多目的すりおろしラック2個、ザル、ウォッシュビンが含まれています。
    • インストールハードウェアが含まれています。
    • ストレーナは別売りです。
    • また利用できる:中型のまな板10"x16"-流しの半分を覆う

    材料

    • プレミアム18ゲージステンレス鋼。

    インストール

    • 蛇口の穴はありません。
    • アンダーマウント。
    • ベースキャビネットの最小幅:24 "-27"(24 "はキャビネットの変更が必要な場合があります)。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-23650
    • コレクションセットSinks
    • コレクションProlific®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.87
    • 幅(inch)17.75
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks