製品の公開
Reckon™ 1 hp garbage disposal
Kohler

Reckon™ 1 hp garbage disposal

Google翻訳”,

KOHLER Reckon 1 hp ゴミ処理機で、キッチンのシンクを清潔に保ち、埋立地の食品廃棄物の量を減らします。頑丈な誘導モーターと 2 段階の粉砕力を備えたこのコンパクトな連続供給ディスポーザーは、使いやすく、耐久性があり、毎日のルーチンで信頼できます。また、防音リムーバブルシンクバッフルとオートリバースを備えた Reckon 1 hp ディスポーザーは、ご自宅と環境に影響を与えるように設計されています。

特徴

  • 1 馬力の頑丈なインダクション モーターが最も過酷な食品廃棄物を処理します
  • 34.6オンスのグラインドチャンバー
  • 2 段階のグラインド機能により、スクラップを細かく細断し、配管への蓄積を最小限に抑えます
  • 連続フィードにより、途中でスクラップを追加できます
  • オートリバース機能により、紙詰まりを防ぎ、グラインドエレメントを均等に摩耗させ、ディスポーザーの寿命を延ばします
  • 取り外し可能なシンクバッフルがモーター音を減衰
  • コンパクトな設計により貴重なキャビネット スペースを節約
  • ボックスの内容: 廃棄物、ステンレス製ストッパー、取り外し可能なバッフル、放電管キット、セルフサービス レンチ、取り付け金具

素材

  • 耐久性のあるステンレス鋼構造

インストール

  • 電源コード キットまたはハードワイヤード電源接続が必要
  • アンダーシンク

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-29358
  • コレクションセットKitchen Sinks
  • コレクションReckon™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)12.36
  • 幅(inch)8.66
  • 奥行き(inch)9.25
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks