製品の公開
Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm

Google翻訳”,

モダンなフォルムとモダンな機能の融合: KOHLER Components コレクションは、コントロールされたフォルムと、すべてのラインと角度における極めて正確な表現によって定義されています。コンポーネントを使用して、カスタム バスを設計します。注ぎ口、ハンドル、仕上げを選択して、独自のモダンな外観を構築してください。記念碑的でありながら遊び心のある角度を示すこのロウスパウトは、容器スタイルのシンクを引き立てる高い高さが特徴です。お好みのコンポーネント シンク ハンドルと組み合わせて、パーソナライズされたデザインをお楽しみください。

特徴

  • 6-11/16 インチ (170 mm) の注ぎ口のリーチ
  • 高い高さは、容器スタイルのシンクに最適です
  • 60 psi (4.14 bar) で 1.2 gpm (4.5 lpm) の最大流量
  • 層流が優雅な水の流れを実現
  • 1-1/4インチのテールピースを備えた金属製のタッチ式ドレインが含まれています
  • コンポーネント K-77974-4、K-77974-8、K-77974-9、または K-77963-8A 蛇口ハンドル (別売り) で使用
  • コンポーネントの蛇口、アクセサリー、シャワーコンポーネントとコーディネートして、バスルームを完成させましょう

材料

  • 耐久性と信頼性のためのプレミアムメタル構造
  • KOHLER 仕上げは腐食や変色に強い

節水とリベート

  • この製品は、建物が LEED® Green Building Rating System の Water Efficiency ポイントを獲得するのに役立ちます。

インストール

  • 広範囲または遠隔弁

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-23887
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションComponents™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)11.37
  • 幅(inch)2.36
  • 奥行き(inch)6.64
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • ETIM コードEG015610
  • ETIM 名Valves/taps/controls
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets