製品の公開
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain
    Kohler

    K-24011 Stargaze® 60-3/16" x 34-1/4" freestanding bath with fluted shroud and center drain

    Google翻訳”,

    Stargaze自立式バスで、入浴エリアの豪華な目玉を作りましょう。人間工学に基づいたデザインにより、深く浸してリラックスできるように設計されており、両端で腰をサポートするため、快適にストレッチできます。さわやかですっきりとしたラインと溝付きのシュラウドを備えたこの用途の広いバスは、幅広いバスルームスタイルを補完し、簡単な3ステップの設置を提供します。

    特徴

    • 自立型のデザインは、入浴エリアに印象的な焦点を作成します。
    • 両端に傾斜したランバーサポート。
    • 18インチの入浴深度は、深い入浴体験を提供します。
    • 片側に沿った広いデッキは、設置を簡素化し、入浴と脱出のサポートを提供します。
    • フルーティングを施されたシュラウド。
    • テクスチャード加工された底面。
    • センタードレン。

    材料

    • アクリル

    インストール

    • 自立型

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-24011
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションStargaze®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日1983-07-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)25
    • 幅(inch)34.25
    • 奥行き(inch)60.25
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs