製品の公開
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kohler

Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

Google翻訳”,

このケルストン台座シンクは、クラシックな建築要素と大胆な現代的なラインを組み合わせて、幅広いバスルームの装飾に適したデザインを作り出しています。洗面台の側面には広々としたデッキスペースがあり、バスアメニティを十分に収納できます。

特徴

  • 長方形盆地
  • 4 インチ (102 mm) センターセットの蛇口穴
  • オーバーフロードレン
  • K-24052 台座と組み合わせると、K-24050-4 ケルストン台座シンクが作成されます。
  • Kelston コレクションの他の製品とコーディネートしてください

材料

  • ガラス質陶磁器

インストール

  • ペデスタル

Kohlerに連絡する

技術仕様
  • Unique refKohler-K-24051-4
  • コレクションセットBathroom Sinks
  • コレクションKelston®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-08-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.91
  • 幅(inch)20
  • 奥行き(inch)23.99
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • ETIM コードEC011550
  • ETIM 名Washbasin
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks