製品の公開
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Google翻訳”,

    Ironridge ファームハウス キッチン シンクは、モダンですっきりとしたラインの美しさをもたらす洗練されたエプロンを備えており、農家の伝統的なものから現代的なものまで、あらゆるキッチン スペースを引き立てます。大きなシングルボウルは大きな鍋やフライパンに対応し、傾斜した底は水切りと片付けに役立ちます。ホーロー鋳鉄で作られたこのシンクは、欠け、ひび割れ、焼けに強く、長年にわたって美しさと信頼性の高い性能が持続します。標準のエプロン前面により、36 インチのエプロン前面キャビネットに簡単に取り付けることができます。Self-Trimming® デザインでは、シンプルな大まかなカットのみが必要で、キャビネットの面に重なると美しい結果が得られます。

    特徴

    • 最小 36 インチ (914 mm) のエプロン シンク ベース キャビネットに適合
    • シングルボウル
    • 奥行き 9 インチ (229 mm) により、広々とした作業スペースが得られます
    • Self-Trimming® エプロンがキャビネットの表面に重なるため、取り付けが簡単で美しい結果が得られます
    • ボウルは排水に向かって傾斜しており、水の溜まりを最小限に抑えます
    • オフセット排水口により、シンク内の作業スペースとその下の収納スペースが増加します
    • シンクラック付き
    • 蛇口の穴はありません。壁またはカウンターマウントの蛇口が必要です

    材料

    • KOHLER® ほうろう鋳鉄
    • 耐酸エナメル仕上げ

    インストール

    • 切り抜きテンプレートが含まれています
    • アンダーマウント

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-24268
    • コレクションセットKitchen Sink
    • コレクションIronridge®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-09
    • エディション1
    • 高さ(inch)10.06
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)34.46
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - シンク
    • ETIM コードEC011315
    • ETIM 名Kitchen sink
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks